Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 45.0 27.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20226619

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 291,276 kr
100 - 199 262,16 kr
200 - 499 233,044 kr
500 - 999 203,928 kr
1000 + 174,812 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

291,28 kr

1 x 291,276 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 45.0
l2 27.0
A/F 12.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss