Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 35.0 16.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20227746

129 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 83,868 kr
100 - 199 75,516 kr
200 - 499 67,048 kr
500 - 999 58,696 kr
1000 + 50,344 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

83,87 kr

1 x 83,868 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 35.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss