Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 80.0 11.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20229306

52 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 135,256 kr
100 - 199 121,684 kr
200 - 499 108,228 kr
500 - 999 94,656 kr
1000 + 81,20 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

135,26 kr

1 x 135,256 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 80.0
l2 11.0
A/F 4.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss