Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 75.0 16.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20229504

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 105,56 kr
100 - 199 95,004 kr
200 - 499 84,448 kr
500 - 999 73,892 kr
1000 + 63,336 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

105,56 kr

1 x 105,56 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 75.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss