Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 100.0 16.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20229535

24 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 146,16 kr
100 - 199 131,544 kr
200 - 499 116,928 kr
500 - 999 102,312 kr
1000 + 87,696 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

146,16 kr

1 x 146,16 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 100.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss