Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 55.0 22.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Artikelnummer:

20229733

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 308,328 kr
100 - 199 277,472 kr
200 - 499 246,616 kr
500 - 999 215,876 kr
1000 + 185,02 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

308,33 kr

1 x 308,328 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 55.0
l2 22.0
A/F 10.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss