Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
21,044 kr - 35,0734 kr 96 I lager
M4
5.0
10.0
416 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
32,6121 kr - 54,3945 kr 311 I lager
M5
6.0
25.0
303 Rostfritt stål
6.0
Bits med spår
10.0
23,013 kr - 38,3961 kr 2 I lager
M4
5.0
30.0
303 Rostfritt stål
5.0
Bits med spår
8.0
25,7205 kr - 42,8264 kr 43 I lager
M6
8.0
6.0
303 Rostfritt stål
11.0
Bits med spår
12.0
20,1826 kr - 33,5966 kr 77 I lager
M4
5.0
16.0
303 Rostfritt stål
5.0
Bits med spår
8.0
26,2127 kr - 43,6879 kr 308 I lager
M5
6.0
8.0
303 Rostfritt stål
6.0
Bits med spår
10.0
34,2119 kr - 57,1019 kr 14 I lager
M6
8.0
8.0
416 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
21,2901 kr - 35,5656 kr 396 I lager
M5
6.0
6.0
303 Rostfritt stål
6.0
Bits med spår
10.0
18,2135 kr - 30,2738 kr 178 I lager
M4
5.0
6.0
303 Rostfritt stål
5.0
Bits med spår
8.0
25,3513 kr - 42,2111 kr 13 I lager
M4
5.0
25.0
416 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
29,0432 kr - 48,4874 kr 315 I lager
M5
6.0
14.0
303 Rostfritt stål
6.0
Bits med spår
10.0
32,8582 kr - 54,7637 kr 350 I lager
M6
10.0
12.0
416 Rostfritt stål
11.0
Bits med spår
14.0
32,3659 kr - 54,0253 kr 410 I lager
M5
6.0
20.0
303 Rostfritt stål
6.0
Bits med spår
10.0
19,075 kr - 31,7506 kr 455 I lager
M4
5.0
12.0
303 Rostfritt stål
5.0
Bits med spår
8.0
23,013 kr - 38,3961 kr 82 I lager
M4
5.0
20.0
303 Rostfritt stål
5.0
Bits med spår
8.0
21,2901 kr - 35,5656 kr 443 I lager
M5
6.0
5.0
303 Rostfritt stål
6.0
Bits med spår
10.0
30,8892 kr - 51,564 kr 278 I lager
M6
8.0
16.0
303 Rostfritt stål
11.0
Bits med spår
12.0
19,075 kr - 31,7506 kr 185 I lager
M4
5.0
10.0
303 Rostfritt stål
5.0
Bits med spår
8.0
17,106 kr - 28,5509 kr 544 I lager
M3
4.0
6.0
303 Rostfritt stål
4.0
Bits med spår
6.0
38,6422 kr - 64,3627 kr 58 I lager
M6
8.0
20.0
416 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 10.0 416 Rostfritt stål

20222017

Prisintervall
35,0734 kr - 21,044 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 25.0 303 Rostfritt stål

20221539

Prisintervall
54,3945 kr - 32,6121 kr

Lagernivåer
311 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 30.0 303 Rostfritt stål

20221324

Prisintervall
38,3961 kr - 23,013 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 6.0 303 Rostfritt stål

20221577

Prisintervall
42,8264 kr - 25,7205 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221270

Prisintervall
33,5966 kr - 20,1826 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 8.0 303 Rostfritt stål

20221423

Prisintervall
43,6879 kr - 26,2127 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 8.0 416 Rostfritt stål

20222215

Prisintervall
57,1019 kr - 34,2119 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 6.0 303 Rostfritt stål

20221386

Prisintervall
35,5656 kr - 21,2901 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 6.0 303 Rostfritt stål

20221973

Prisintervall
30,2738 kr - 18,2135 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 25.0 416 Rostfritt stål

20222062

Prisintervall
42,2111 kr - 25,3513 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 14.0 303 Rostfritt stål

20221478

Prisintervall
48,4874 kr - 29,0432 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 10.0 12.0 416 Rostfritt stål

20221737

Prisintervall
54,7637 kr - 32,8582 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 20.0 303 Rostfritt stål

20221515

Prisintervall
54,0253 kr - 32,3659 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 12.0 303 Rostfritt stål

20221232

Prisintervall
31,7506 kr - 19,075 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 20.0 303 Rostfritt stål

20221294

Prisintervall
38,3961 kr - 23,013 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 5.0 303 Rostfritt stål

20221362

Prisintervall
35,5656 kr - 21,2901 kr

Lagernivåer
443 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221676

Prisintervall
51,564 kr - 30,8892 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 10.0 303 Rostfritt stål

20221218

Prisintervall
31,7506 kr - 19,075 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 6.0 303 Rostfritt stål

20221614

Prisintervall
28,5509 kr - 17,106 kr

Lagernivåer
544 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 20.0 416 Rostfritt stål

20222260

Prisintervall
64,3627 kr - 38,6422 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0