Meny Sök

Ansatsskruv Platt huvud M4 4.0 6.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med platt huvud består av ett cylindriskt skaft med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Lämpar sig för tillämpningar med låg profil, är stark och korrosionsresistent, men passar inte i ogynnsamma miljöer. Lätt att få på plats med spårmejsel. Av rostfritt stål A2.
Artikelnummer:

20223168

98 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,5043 kr
100 - 249 31,0539 kr
250 - 749 27,6034 kr
750 + 24,153 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,50 kr

1 x 34,5043 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 4.0
d2 tol. H9 5.5
D3 8.5
l2 6.0
H1 2.4
w1 1.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss