Meny Sök

Ansatsskruvar – Platt huvud

I lager

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.

  • Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
  • Har platt, något välvt huvud med platt undersida.
  • Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0144.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Köp
29,8749 kr - 42,746 kr 369 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
29,8749 kr - 42,746 kr 265 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
20.0
33,7717 kr - 48,1778 kr 96 I lager
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
8.0
27,9856 kr - 39,912 kr 354 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
3.0
27,9856 kr - 39,912 kr 98 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
22,79 kr - 32,5908 kr 65 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
22,79 kr - 32,5908 kr 4 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
6.0
29,8749 kr - 42,746 kr 101 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
6.0
22,79 kr - 32,5908 kr 68 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
10.0
34,244 kr - 48,8863 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
20.0
22,79 kr - 32,5908 kr 96 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
12.0
22,79 kr - 32,5908 kr 292 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
22,79 kr - 32,5908 kr 357 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
25,624 kr - 36,6057 kr 198 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
27,9856 kr - 39,912 kr 97 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
25,624 kr - 36,6057 kr 327 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
25,624 kr - 36,6057 kr 161 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
25,624 kr - 36,6057 kr 90 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
27,9856 kr - 39,912 kr 24 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
29,8749 kr - 42,746 kr 28 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
  • av 2
Ansatsskruv Platt huvud M6 3.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223304

Prisintervall
42,746 kr - 29,8749 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 20.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223410

Prisintervall
42,746 kr - 29,8749 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M8 8.0 11.0 303 Rostfritt stål

20223434

Prisintervall
48,1778 kr - 33,7717 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 3.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223229

Prisintervall
39,912 kr - 27,9856 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 16.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223298

Prisintervall
39,912 kr - 27,9856 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M3 8.0 4.5 303 Rostfritt stål

20223144

Prisintervall
32,5908 kr - 22,79 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M3 6.0 4.5 303 Rostfritt stål

20223137

Prisintervall
32,5908 kr - 22,79 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M6 6.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223335

Prisintervall
42,746 kr - 29,8749 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M3 10.0 4.5 303 Rostfritt stål

20227197

Prisintervall
32,5908 kr - 22,79 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M8 20.0 11.0 303 Rostfritt stål

20223472

Prisintervall
48,8863 kr - 34,244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Platt huvud M3 12.0 4.5 303 Rostfritt stål

20227098

Prisintervall
32,5908 kr - 22,79 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M3 3.0 4.5 303 Rostfritt stål

20223106

Prisintervall
32,5908 kr - 22,79 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M3 5.0 4.5 303 Rostfritt stål

20223120

Prisintervall
32,5908 kr - 22,79 kr

Lagernivåer
357 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M4 5.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223175

Prisintervall
36,6057 kr - 25,624 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 8.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223267

Prisintervall
39,912 kr - 27,9856 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M4 3.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223151

Prisintervall
36,6057 kr - 25,624 kr

Lagernivåer
327 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M4 6.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223182

Prisintervall
36,6057 kr - 25,624 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M4 8.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223199

Prisintervall
36,6057 kr - 25,624 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 5.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223243

Prisintervall
39,912 kr - 27,9856 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 10.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223359

Prisintervall
42,746 kr - 29,8749 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0