Meny Sök

Ansatsskruv Platt huvud M6 10.0 9.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med platt huvud består av ett cylindriskt skaft med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Lämpar sig för tillämpningar med låg profil, är stark och korrosionsresistent, men passar inte i ogynnsamma miljöer. Lätt att få på plats med spårmejsel. Av rostfritt stål A2.
Artikelnummer:

20223359

28 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 40,2921 kr
100 - 249 36,2852 kr
250 - 749 32,2782 kr
750 + 28,16 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

40,29 kr

1 x 40,2921 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 10.0
d2 tol. H9 8.0
D3 13.0
l2 9.0
H1 3.1
w1 1.6
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss