Meny Sök

Ansatsskruv 5.1 mm 0.290 in (L) Kolstål

This screw is made from carbon steel and, when used with the corresponding vibration grommet, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise.
Artikelnummer:

VGS-5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,1682 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 168,20 kr

1000 x 2,1682 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 2.4 mm
Kanthöjd 1 mm
Skuldrans diameter 4.9 mm
Skuldrans längd 7.4 mm
Gängans längd 5.1 mm
Gängstorlek M3
Drevtyp Kryssbits
Används med VG-2;VG-4
Allt material Kolstål
Slutför Transparent zinkdikromat
Commodity Code 7318153590

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss