Meny Sök

Buntband 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturfärgad

This releasable cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 80.0 mm
Artikelnummer:

461271

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,6475 kr
1000 + 3,765 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

564,75 kr

100 x 5,6475 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Avtagbart huvud
Håltyp No Screw Hole
Tandmaterial Nylon
Maximal diameter, kabelbunt 80.0 mm
Totallängd 300.0 mm
Total bredd 8.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss