Meny Sök

Återförslutningsbara buntband

I lager

Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
5,4715 kr - 5,4715 kr 3796 I lager
48.0 mm
206.0 mm
2,2072 kr - 2,8562 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
295.9 mm
1,4983 kr - 2,2056 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
206.0 mm
1,1602 kr - 1,6357 kr 2375 I lager
50.8 mm
203.2 mm
1,3314 kr - 1,9971 kr 4386 I lager
30.0 mm
125.0 mm
3,3286 kr - 4,9854 kr 80 I lager
80.0 mm
300.0 mm
0,4748 kr - 0,713 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
100.0 mm
1,0917 kr - 1,6273 kr 4990 I lager
55.0 mm
200.0 mm
1,0752 kr - 1,4309 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
152.4 mm
1,5977 kr - 2,3965 kr 68 I lager
30.0 mm
125.0 mm
3,9943 kr - 5,9914 kr 1300 I lager
80.0 mm
300.0 mm
0,9068 kr - 1,3625 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
200.0 mm
2,8108 kr - 4,2014 kr 23257 I lager
102.0 mm
370.0 mm
0,7559 kr - 1,1376 kr 29180 I lager
39.0 mm
150.0 mm
1,9971 kr - 2,9735 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0 mm
250.0 mm
1,4941 kr - 2,2634 kr 46729 I lager
35.0 mm
150.0 mm
1,9971 kr - 2,9883 kr 80 I lager
88.0 mm
300.0 mm
2,3374 kr - 3,5061 kr 335 I lager
102.0 mm
370.0 mm
10248065 0,9068 kr - 1,3625 kr 80466 I lager
39.0 mm
150.0 mm
1,79 kr - 2,6924 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
150.0 mm
  • av 2
Buntband 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Svart

10113882

Prisintervall
5,4715 kr - 5,4715 kr

Lagernivåer
3796 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Räfflat huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113929

Prisintervall
2,8562 kr - 2,2072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    76.2 mm
  • Totallängd
    295.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036839

Prisintervall
2,2056 kr - 1,4983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    48.0 mm
  • Totallängd
    206.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113967

Prisintervall
1,6357 kr - 1,1602 kr

Lagernivåer
2375 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.8 mm
  • Totallängd
    203.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Svart

10247815

Prisintervall
1,9971 kr - 1,3314 kr

Lagernivåer
4386 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Svart

10247853

Prisintervall
4,9854 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10247860

Prisintervall
0,713 kr - 0,4748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Svart

10248072

Prisintervall
1,6273 kr - 1,0917 kr

Lagernivåer
4990 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113981

Prisintervall
1,4309 kr - 1,0752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    38.1 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Naturfärgad

10248003

Prisintervall
2,3965 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturfärgad

10248041

Prisintervall
5,9914 kr - 3,9943 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturfärgad

10247884

Prisintervall
1,3625 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Svart

10248102

Prisintervall
4,2014 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
23257 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturfärgad

10247877

Prisintervall
1,1376 kr - 0,7559 kr

Lagernivåer
29180 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturfärgad

10248034

Prisintervall
2,9735 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Svart

10247822

Prisintervall
2,2634 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
46729 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturfärgad

10247907

Prisintervall
2,9883 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturfärgad

10247914

Prisintervall
3,5061 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Svart

10248065

Prisintervall
1,3625 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
80466 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon
Buntband 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturfärgad

10248010

Prisintervall
2,6924 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tandmaterial
    Nylon