Meny Sök

Buntband 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Naturfärgad

This releasable cable tie is manufactured from natural nylon.
Artikelnummer:

WIT-50LR-M

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6922 kr
5000 - 9999 2,3472 kr
10000 + 2,0805 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 692,20 kr

1000 x 2,6922 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Platt huvud
Håltyp No Screw Hole
Tandmaterial Nylon
Maximal diameter, kabelbunt 76.2 mm
Totallängd 295.9 mm
Total bredd 4.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss