Meny Sök

Buntband 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Naturfärgad

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Artikelnummer:

WIT-50RR-M

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,5418 kr
5000 - 9999 1,2056 kr
10000 + 1,0936 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 541,80 kr

1000 x 1,5418 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Platt huvud
Håltyp No Screw Hole
Tandmaterial Nylon
Maximal diameter, kabelbunt 50.8 mm
Totallängd 203.2 mm
Total bredd 4.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss