Meny Sök

Buntband 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Svart

This releasable cable tie is made of black UL94-V2 Stabilized nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Artikelnummer:

WIT-RT-1-UVB-M

21992 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 5,1574 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 157,40 kr

1000 x 5,1574 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Typ av huvud Räfflat huvud
Håltyp No Screw Hole
Tandmaterial Nylon
Maximal diameter, kabelbunt 48.0 mm
Totallängd 206.0 mm
Total bredd 7.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss