Meny Sök

Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Svart

Avslutningsbrickan kan användas för att prydligt skydda montagets yta från att skadas av åtdragna skruvar. Av svart nylon och med goda värme- och elisoleringsegenskaper.
Artikelnummer:

007013059901

114793 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,9217 kr
1000 + 0,6623 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

460,85 kr

500 x 0,9217 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruvtyp Försänkt skruv
Typ 5
Kompatibla gängstorlekar (alla) M5
Ytterdiameter 14.0 mm
Tjocklek 3.8 mm
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss