Meny Sök

Avslutningsbrickor

I produktion

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 – Expanderbart
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
0,5173 kr - 0,7195 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
0,8338 kr - 1,1629 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Countersunk Screw
0,4378 kr - 0,6079 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
0,5173 kr - 0,7195 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
0,5187 kr - 0,7223 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Countersunk Screw
0,8771 kr - 1,2201 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
0,6902 kr - 0,9635 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Countersunk Screw
0,8338 kr - 1,1629 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
1,0067 kr - 1,4084 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
0,4378 kr - 0,6079 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Countersunk Screw
0,6623 kr - 0,9217 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Countersunk Screw
0,4378 kr - 0,6079 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Countersunk Screw
1,1378 kr - 1,5757 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Countersunk Screw
0,5814 kr - 0,8115 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
0,6902 kr - 0,9635 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Countersunk Screw
0,9524 kr - 1,3289 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
0,5173 kr - 0,7195 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
1,0067 kr - 1,4084 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
3,1096 kr - 3,1096 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Flat Screw
0,5284 kr - 0,838 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standardbricka
Countersunk Screw
  • av 4
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm Nylon Svart

007204059901

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    2
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm Nylon Svart

007106059901

Prisintervall
1,1629 kr - 0,8338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Countersunk Screw
  • Typ
    1
Avslutningsbricka 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Svart

007503059901

Prisintervall
0,6079 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    2
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Svart

007403059901

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    4
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Svart

007303059901

Prisintervall
0,7223 kr - 0,5187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Countersunk Screw
  • Typ
    3
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Svart

007404059901

Prisintervall
1,2201 kr - 0,8771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    4
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm PA Svart

007304059901

Prisintervall
0,9635 kr - 0,6902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Countersunk Screw
  • Typ
    3
Avslutningsbricka 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Svart

007506059901

Prisintervall
1,1629 kr - 0,8338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    2
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm PA Svart

007208059901

Prisintervall
1,4084 kr - 1,0067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    2
Avslutningsbricka 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Svart

007009059901

Prisintervall
0,6079 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Countersunk Screw
  • Typ
    5
Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Svart

007013059901

Prisintervall
0,9217 kr - 0,6623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Countersunk Screw
  • Typ
    5
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

007103050001

Prisintervall
0,6079 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Countersunk Screw
  • Typ
    1
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Vit

007108050001

Prisintervall
1,5757 kr - 1,1378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Countersunk Screw
  • Typ
    1
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Vit

007205050001

Prisintervall
0,8115 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    2
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Vit

007304050001

Prisintervall
0,9635 kr - 0,6902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Countersunk Screw
  • Typ
    3
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

007405050001

Prisintervall
1,3289 kr - 0,9524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    4
Avslutningsbricka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Svart

007504059901

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    2
Avslutningsbricka 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

007508050001

Prisintervall
1,4084 kr - 1,0067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    2
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Svart

1075050001VR

Prisintervall
3,1096 kr - 3,1096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Flat Screw
  • Typ
    2
Avslutningsbricka 5.0 mm 12.0 mm HDPE Naturfärgad

006905100001

Prisintervall
0,838 kr - 0,5284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Countersunk Screw
  • Typ
    6