Meny Sök

Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Svart

Avslutningsbrickan kan användas för att prydligt skydda montagets yta från att skadas av åtdragna skruvar. Av svart nylon och med goda värme- och elisoleringsegenskaper.
Artikelnummer:

1075050001VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,1096 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 109,60 kr

1000 x 3,1096 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruvtyp Skruv med platt skalle
Typ 2
Kompatibla gängstorlekar (alla) M6
Ytterdiameter 15.0 mm
Tjocklek 4.0 mm
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss