Meny Sök

Ansatsskruv M8 10.0 16.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs
Artikelnummer:

20144821

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 69,13 kr
100 - 249 62,21 kr
250 - 749 55,30 kr
750 + 48,39 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

69,13 kr

1 x 69,13 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 16.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss