Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.
Material: Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Material | l2 | A/F | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,8332 kr - 69,7542 kr | 1681 I lager |
M5
|
6.0
|
1.7
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
||
| 43,8152 kr - 62,5931 kr | 97 I lager |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
||
| 31,7527 kr - 45,3535 kr | 2 I lager |
M5
|
6.0
|
1.7
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
||
| 43,8152 kr - 62,5931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
1.7
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
||
| 28,2199 kr - 40,3142 kr | 535 I lager |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.5
|
||
| 25,7162 kr - 36,739 kr | 290 I lager |
M3
|
4.0
|
1.3
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
2.0
|
||
| 25,7162 kr - 36,739 kr | 2 I lager |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
2.0
|
||
| 26,183 kr - 37,3967 kr | 69 I lager |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.5
|
||
| 31,7527 kr - 45,3535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
||
| 39,6352 kr - 56,6308 kr | 147 I lager |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
4.0
|
||
| 46,3189 kr - 66,1789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
2.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
4.0
|
||
| 28,2199 kr - 40,3142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.5
|
||
| 31,7527 kr - 45,3535 kr | 3 I lager |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
||
| 26,183 kr - 37,3967 kr | 3143 I lager |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.5
|
||
| 25,7162 kr - 36,739 kr | 42 I lager |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
2.0
|
||
| 27,2015 kr - 38,8608 kr | 238 I lager |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.5
|
||
| 43,8152 kr - 62,5931 kr | 57 I lager |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
||
| 34,2565 kr - 48,9393 kr | 142 I lager |
M4
|
5.0
|
1.3
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.5
|
||
| 29,7052 kr - 42,436 kr | 360 I lager |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.5
|
||
| 46,3189 kr - 66,1789 kr | 139 I lager |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
4.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta