Meny Sök

Ansatsskruv M10 12.0 50.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs
Artikelnummer:

20144951

212 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 116,63 kr
100 - 249 104,96 kr
250 - 749 93,30 kr
750 + 81,64 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

116,63 kr

1 x 116,63 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 50.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss