Meny Sök

Ansatsskruv M3 4.0 6.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Artikelnummer:

20224783

587 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 33,3913 kr
100 - 249 30,0521 kr
250 - 749 26,713 kr
750 + 23,3739 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,39 kr

1 x 33,3913 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 6.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss