Meny Sök

Ansatsskruv M5 6.0 12.0 Svärtat rostfritt 316

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Artikelnummer:

20232665

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 60,6608 kr
100 - 249 54,6504 kr
250 - 749 48,5287 kr
750 + 42,5182 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

60,66 kr

1 x 60,6608 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 12.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Material Svärtat rostfritt 316
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss