Meny Sök

Ansatsskruv M6 8.0 40.0 Svärtat rostfritt 316

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Artikelnummer:

20232764

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 83,9234 kr
100 - 249 75,5756 kr
250 - 749 67,1165 kr
750 + 58,7687 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

83,92 kr

1 x 83,9234 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 40.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Material Svärtat rostfritt 316
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss