Banjo Bolt Caps är skyddslock med en hållbricka för att hålla och skydda banjo-bultar från smuts och skador. De är lätta att greppa, även med handskar på. Idealisk för monteringsförvaring och transport.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | d1 | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|
2,614 kr - 3,0463 kr | 62 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
2,5422 kr - 5,3386 kr | 262104 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
3,0018 kr - 3,4988 kr | 1973 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
3,0449 kr - 3,3781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
2,8294 kr - 3,2876 kr | 1874 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta