Meny Sök

Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Vit

Denna dubbelsidiga självhäftande skumtejp har ett permanent häftämne på ena sidan och ett borttagbart på den andra. Idealiska för butiksskyltning och på försäljningsställen.
Artikelnummer:

470748

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 - 9 2 320,6504 kr
10 + 2 181,3444 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

4 641,30 kr

2 x 2 320,6504 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Självhäftande typ GUMMI
Färg Vit
Avtagbarhet Permanent
Commodity Code 3919908099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss