Meny Sök

Bitar med dubbelsidig skumtejp - Borttagbar på en sida - Remo One

I lager

Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumplasttejp med vårt starka permanenta häftmedel på den ena sidan och vårt borttagbara häftmedel på den andra (Perm/Peel). Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent gummibaserat på ena sidan, borttagbart häftmedel på monteringssidan; Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsett för engångsanvändning; Tillämpningar: Reklam och tillfällig skyltning. Tillfällig och permanent skyltning, kampanjgrafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total bredd Köp
2 643,3438 kr - 2 643,3438 kr 18 I lager
25.4 mm
4 780,5398 kr - 4 780,5398 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
3 092,7768 kr - 3 092,7768 kr 10 I lager
25.4 mm
1 062,1204 kr - 1 062,1204 kr 3008 I lager
25.4 mm
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

10383186

Prisintervall
2 643,3438 kr - 2 643,3438 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Total tjocklek
    1.6 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Vit

10383179

Prisintervall
4 780,5398 kr - 4 780,5398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Total tjocklek
    0.8 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

10383223

Prisintervall
3 092,7768 kr - 3 092,7768 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Total tjocklek
    0.8 mm
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Vit

10383384

Prisintervall
1 062,1204 kr - 1 062,1204 kr

Lagernivåer
3008 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Total tjocklek
    3.2 mm