Meny Sök

Bitar med dubbelsidig skumtejp - Permanent - Dubbelsidig

I lager

Dubbelsidig tejp är branschens favorit när det handlar om att montera butiksskyltning och skyltar. Den flexibla bäraren av skumplast fyller ut håligheter, vilket gör att ojämna ytor kan sammanfogas. Vårt extremt aggressiva gummibaserade häftämne skapades för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, plast med låg ytfriktion, pulverlackerade material, UV-lacker.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total bredd Köp
5 575,9784 kr - 5 575,9784 kr 39 I lager
12.7 mm
12.7 mm
7 476,7973 kr - 7 476,7973 kr 11 I lager
25.4 mm
25.4 mm
10382837 7 778,9303 kr - 7 778,9303 kr 5 I lager
25.4 mm
12.7 mm
8 488,6431 kr - 8 488,6431 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
7 017,2163 kr - 7 017,2163 kr 7 I lager
25.4 mm
25.4 mm
58 168,5504 kr - 58 168,5504 kr 17 I lager
25.4 mm
12.7 mm
Twin Stick 0.8 mm 12.7 mm 12.7 mm Vit

10382820

Prisintervall
5 575,9784 kr - 5 575,9784 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Format
    På ark
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Form
    Kvadratisk
Twin Stick 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

10383056

Prisintervall
7 476,7973 kr - 7 476,7973 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Format
    På ark
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Form
    Kvadratisk
Twin Stick 0.8 mm 12.7 mm 25.4 mm Vit

10382837

Prisintervall
7 778,9303 kr - 7 778,9303 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Format
    På ark
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Form
    Rektangulär
Twin Stick 1.6 mm 50.8 mm 25.4 mm Vit

10383063

Prisintervall
8 488,6431 kr - 8 488,6431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Format
    På ark
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Form
    Rektangulär
Twin Stick 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

10382905

Prisintervall
7 017,2163 kr - 7 017,2163 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Format
    På ark
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Form
    Kvadratisk
Twin Stick 1.6 mm 12.7 mm 25.4 mm Vit

10382981

Prisintervall
58 168,5504 kr - 58 168,5504 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Format
    På ark
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Form
    Rektangulär