Meny Sök

Brickor för kabelgenomföringar

I lager

Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Ytterdiameter Köp
0,5888 kr - 0,5888 kr 16748 I lager
M25 x 1.5
31.5 mm
1,9675 kr - 1,9675 kr 1720 I lager
M63 x 1.5
71.0 mm
0,9142 kr - 0,9142 kr 4038 I lager
1" NPT
47.0 mm
0,5237 kr - 0,5237 kr 43140 I lager
PG 13.5
22.0 mm
1,1746 kr - 1,1746 kr 3040 I lager
PG 36
51.0 mm
0,3713 kr - 0,4127 kr 150 I lager
M16 x 1.5
0,855 kr - 0,9482 kr 648 I lager
M40
46.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1" NPT
38.0 mm
0,3905 kr - 0,3905 kr 45265 I lager
PG 11
24.0 mm
1,5681 kr - 1,5681 kr 676 I lager
PG 48
63.0 mm
0,2603 kr - 0,2603 kr 23254 I lager
PG 9
19.5 mm
0,7249 kr - 0,7249 kr 13315 I lager
PG 21
34.0 mm
0,9142 kr - 0,9142 kr 177574 I lager
PG 29
40.5 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 12050 I lager
M12 x 1.5
16.0 mm
0,7352 kr - 0,7352 kr 200 I lager
M32 x 1.5
42.0 mm
0,3905 kr - 0,3905 kr 38344 I lager
3/8" NPT
24.0 mm
0,3644 kr - 0,3714 kr 8259 I lager
PG 7
0,5237 kr - 0,5237 kr 408 I lager
PG 16
1,0696 kr - 1,1864 kr 5571 I lager
PG 42
60.0 mm
0,4452 kr - 0,4955 kr 5692 I lager
M20 x 1.5 mm
  • av 3
Bricka för kabelgenomföringar M25 x 1.5 Neopren Svart

10381083

Prisintervall
0,5888 kr - 0,5888 kr

Lagernivåer
16748 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Ytterdiameter
    31.5 mm
Tätning för kabelgenomföring M63 x 1.5 Neopren Svart

10381120

Prisintervall
1,9675 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
1720 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Ytterdiameter
    71.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 1" NPT Neopren Svart

10381168

Prisintervall
0,9142 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
4038 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1" NPT
  • Ytterdiameter
    47.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 13.5 Neopren Svart

10381205

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
43140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 36 Neopren Svart

10381243

Prisintervall
1,1746 kr - 1,1746 kr

Lagernivåer
3040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Ytterdiameter
    51.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M16 x 1.5 Neopren Svart

10381281

Prisintervall
0,4127 kr - 0,3713 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    4016930090
Tätning för kabelgenomföring M40 x 1.5 Neopren Svart

10381328

Prisintervall
0,9482 kr - 0,855 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M40
  • Ytterdiameter
    46.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 1" NPT Neopren Svart

10629185


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1" NPT
  • Ytterdiameter
    38.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 11 Neopren Svart

10380970

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
45265 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.9 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 48 Neopren Svart

10381045

Prisintervall
1,5681 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
676 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Ytterdiameter
    63.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 9 Neopren Svart

10380963

Prisintervall
0,2603 kr - 0,2603 kr

Lagernivåer
23254 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Ytterdiameter
    19.5 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381007

Prisintervall
0,7249 kr - 0,7249 kr

Lagernivåer
13315 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 29 Neopren Svart

10381014

Prisintervall
0,9142 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
177574 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Ytterdiameter
    40.5 mm
Tätning för kabelgenomföring M12 x 1.5 Neopren Svart

10381052

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
12050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M32 x 1.5 Neopren Svart

10381090

Prisintervall
0,7352 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 3/8" NPT Neopren Svart

10381137

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
38344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    3/8" NPT
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 7 Neopren Svart

10381175

Prisintervall
0,3714 kr - 0,3644 kr

Lagernivåer
8259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 16 Neopren Svart

10381212

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
408 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 42 Neopren Svart

10381250

Prisintervall
1,1864 kr - 1,0696 kr

Lagernivåer
5571 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M20 x 1.5 mm Neopren Svart

10381298

Prisintervall
0,4955 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
5692 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5 mm
  • Commodity Code
    4016930090