Meny Sök

Bult för lyftöglor Fin M16 63.0 Zinkpläterat stål

Den är lyftbulten med ögla, hongänga, är utformad för att utgöra en säker och praktisk plats för att lyfta och hissa upp diverse lunga laster. Den fästs på och blir kvar på utrustningen som används för transporterna. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198770

13 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 567,0956 kr
20 - 49 482,0591 kr
50 - 99 425,2939 kr
100 + 368,64 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

567,10 kr

1 x 567,0956 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Fine
d1 M16
d2 35.0
w1 63.0
h1 62.0
w2 35.0
w3 14.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Vikt kg 0.24
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss