Dessa bultar med lyftögla och hongänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt under användning.
Har en massiv cylindrisk axel med gängad ände för fäste och en ögla, som inte är sluten, i den andra änden. Öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hongängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.
Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4044, SRP4041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h1 | Material | d1 | Gängtyp | w1 | w2 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,6745 kr - 268,2841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 233,8039 kr - 359,6802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
90.0
|
Zinkpläterat stål
|
M27
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 678,1494 kr - 1 043,3795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
128.0
|
Zinkpläterat stål
|
M39
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 88,5621 kr - 136,2675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
71.0
|
Zinkpläterat stål
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 308,4322 kr - 474,4566 kr | 10 I lager |
62.0
|
303 Rostfritt stål
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 64,9455 kr - 99,898 kr | 16 I lager |
62.0
|
Zinkpläterat stål
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 184,0911 kr - 283,1625 kr | 4 I lager |
53.0
|
303 Rostfritt stål
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 91,1599 kr - 140,1643 kr | 1 I lager |
36.0
|
303 Rostfritt stål
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 100,2523 kr - 154,2161 kr | 22 I lager |
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 283,9891 kr - 436,9063 kr | 23 I lager |
62.0
|
316 Rostfritt stål
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 83,2484 kr - 128,0017 kr | 25 I lager |
31.0
|
303 Rostfritt stål
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 361,0972 kr - 555,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
109.0
|
Zinkpläterat stål
|
M33
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 54,3181 kr - 83,4845 kr | 17 I lager |
36.0
|
316 Rostfritt stål
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 738,7259 kr - 1 136,5468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
109.0
|
316 Rostfritt stål
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 79,1155 kr - 121,6253 kr | 68 I lager |
31.0
|
316 Rostfritt stål
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 389,9094 kr - 599,8605 kr | 7 I lager |
90.0
|
316 Rostfritt stål
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 30,9377 kr - 47,5874 kr | 245 I lager |
36.0
|
Zinkpläterat stål
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 52,3107 kr - 80,5325 kr | 133 I lager |
53.0
|
Zinkpläterat stål
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 28,2218 kr - 43,3364 kr | 129 I lager |
36.0
|
Zinkpläterat stål
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 579,6684 kr - 891,8793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
90.0
|
Zinkpläterat stål
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta