Meny Sök

Bult för lyftöglor Fin M20 72.0 Zinkpläterat stål

Den är lyftbulten med ögla, hongänga, är utformad för att utgöra en säker och praktisk plats för att lyfta och hissa upp diverse lunga laster. Den fästs på och blir kvar på utrustningen som används för transporterna. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198794

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 277,0365 kr
20 - 49 235,52 kr
50 - 99 207,8052 kr
100 + 180,0904 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

277,04 kr

1 x 277,0365 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Fine
d1 M20
d2 40.0
w1 72.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 16.0
F1 max. kg 1200.0
F2 max. kg 830.0
Vikt kg 0.36
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss