Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M24 90.0 Zinkpläterat stål

Den är lyftbulten med ögla, hongänga, är utformad för att utgöra en säker och praktisk plats för att lyfta och hissa upp diverse lunga laster. Den fästs på och blir kvar på utrustningen som används för transporterna. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198800

86 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 252,6608 kr
20 - 49 214,8173 kr
50 - 99 189,5513 kr
100 + 164,2852 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

252,66 kr

1 x 252,6608 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Vikt kg 0.72
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss