Meny Sök

Bult för lyftöglor Fin M30 108.0 Zinkpläterat stål

Den är lyftbulten med ögla, hongänga, är utformad för att utgöra en säker och praktisk plats för att lyfta och hissa upp diverse lunga laster. Den fästs på och blir kvar på utrustningen som används för transporterna. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198831

34 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 1 023,1095 kr
20 - 49 869,6208 kr
50 - 99 767,3321 kr
100 + 665,0434 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 023,11 kr

1 x 1 023,1095 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Fine
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 24.0
F1 max. kg 3600.0
F2 max. kg 2600.0
Vikt kg 1.32
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss