Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M36 126.0 Zinkpläterat stål

Den är lyftbulten med ögla, hongänga, är utformad för att utgöra en säker och praktisk plats för att lyfta och hissa upp diverse lunga laster. Den fästs på och blir kvar på utrustningen som används för transporterna. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198848

40 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 708,786 kr
20 - 49 602,4904 kr
50 - 99 531,5895 kr
100 + 460,6887 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

708,79 kr

1 x 708,786 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M36
d2 75.0
w1 126.0
h1 128.0
w2 70.0
w3 28.0
F1 max. kg 5100.0
F2 max. kg 3700.0
Vikt kg 2.08
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss