Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M48 166.0 Zinkpläterat stål

Den är lyftbulten med ögla, hongänga, är utformad för att utgöra en säker och praktisk plats för att lyfta och hissa upp diverse lunga laster. Den fästs på och blir kvar på utrustningen som används för transporterna. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198886

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 1 265,1965 kr
20 - 49 1 075,4226 kr
50 - 99 948,8695 kr
100 + 822,4278 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 265,20 kr

1 x 1 265,1965 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M48
d2 100.0
w1 166.0
h1 168.0
w2 90.0
w3 38.0
F1 max. kg 8600.0
F2 max. kg 6100.0
Vikt kg 5.02
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss