Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M12 54.0 316 Rostfritt stål

Den är lyftbulten med ögla, hongänga, är utformad för att utgöra en säker och praktisk plats för att lyfta och hissa upp diverse lunga laster. Den fästs på och blir kvar på utrustningen som används för transporterna. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av rostfritt, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20199104

9 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 196,5634 kr
20 - 49 167,0678 kr
50 - 99 147,4782 kr
100 + 127,7773 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

196,56 kr

1 x 196,5634 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
h1 53.0
w2 30.0
w3 11.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Vikt kg 0.16
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss