Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M30 108.0 316 Rostfritt stål

Den är lyftbulten med ögla, hongänga, är utformad för att utgöra en säker och praktisk plats för att lyfta och hissa upp diverse lunga laster. Den fästs på och blir kvar på utrustningen som används för transporterna. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av rostfritt, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20199142

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 1 071,3043 kr
20 - 49 910,5808 kr
50 - 99 803,506 kr
100 + 696,32 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 071,30 kr

1 x 1 071,3043 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 25.0
F1 max. kg 3200.0
F2 max. kg 2300.0
Vikt kg 1.32
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss