Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M6 36.0 303 Rostfritt stål

Den är lyftbulten med ögla, hongänga, är utformad för att utgöra en säker och praktisk plats för att lyfta och hissa upp diverse lunga laster. Den fästs på och blir kvar på utrustningen som används för transporterna. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av rostfritt, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20199241

25 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 120,6539 kr
20 - 49 102,5113 kr
50 - 99 90,4904 kr
100 + 78,4695 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

120,65 kr

1 x 120,6539 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
h1 31.0
w2 16.0
w3 8.5
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Vikt kg 0.03
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss