Meny Sök

Buntband 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 152mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnummer:

MT-12

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 9,1326 kr
500 + 8,2193 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

913,26 kr

100 x 9,1326 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardbuntband
Maximal diameter, kabelbunt 152.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 113.4 kg
Totallängd 521.0 mm
UL/CSA Beskrivning UL E309388
Beläggning Utan beläggning
Allt material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7326200090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss