Meny Sök

Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 838mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 254mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnummer:

MT-22

8000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 9,7962 kr
250 + 8,8676 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

489,81 kr

50 x 9,7962 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardbuntband
Maximal diameter, kabelbunt 254.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 45.4 kg
Totallängd 838.0 mm
UL/CSA Beskrivning UL E309388
Beläggning Utan beläggning
Allt material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7326200090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss