Meny Sök

Buntband 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Rostfritt stål

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 362mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 102mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnummer:

MT-26

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 12,8803 kr
500 + 11,7094 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 288,03 kr

100 x 12,8803 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardbuntband
Maximal diameter, kabelbunt 102.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 113.4 kg
Totallängd 362.0 mm
UL/CSA Beskrivning UL E309388
Beläggning Utan beläggning
Allt material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7326200090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss