Meny Sök

Buntband 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Rostfritt stål

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 259mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 70mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnummer:

MT-3

7380 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,7203 kr
500 + 4,8623 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

572,03 kr

100 x 5,7203 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardbuntband
Maximal diameter, kabelbunt 70.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 45.4 kg
Totallängd 259.0 mm
UL/CSA Beskrivning UL E309388
Beläggning Utan beläggning
Allt material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss