Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,569 kr - 16,569 kr | 500 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 7,3183 kr - 8,1314 kr | 1086 I lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 12,6021 kr - 14,0023 kr | 8854 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 9,4215 kr - 10,4683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 6,7372 kr - 7,9261 kr | 1980 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 17,7288 kr - 17,7288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 9,4827 kr - 9,971 kr | 3500 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 5,548 kr - 6,1643 kr | 9696 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 17,6864 kr - 19,5384 kr | 800 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 10278413 | 5,4145 kr - 6,2577 kr | 241 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 16,569 kr - 17,4566 kr | 93 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 14,483 kr - 14,483 kr | 687 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 17,9004 kr - 18,936 kr | 10098 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 15,373 kr - 15,373 kr | 200 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 15,3404 kr - 15,3404 kr | 100 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 10,4256 kr - 11,584 kr | 1845 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 8,3288 kr - 8,3288 kr | 5396 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 5,634 kr - 6,2601 kr | 2900 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 18,5661 kr - 20,0485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 8,2401 kr - 8,6395 kr | 3278 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta