Meny Sök

Buntband 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Svart

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 160 mm.
Artikelnummer:

1293375

9400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 7,042 kr
1000 - 9999 5,8567 kr
10000 + 3,5279 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

704,20 kr

100 x 7,042 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 550.0 mm
Total bredd 8.0 mm
Tjocklek 2.0 mm
Maximal diameter, kabelbunt 160.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 23.0 kg
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Polypropen

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss