Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5458 kr - 1,0902 kr | 1098 I lager |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 2,0415 kr - 4,0978 kr | 1634 I lager |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 1,3329 kr - 2,6628 kr | 2796 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 30305 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,4231 kr - 0,4719 kr | 819500 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,3476 kr - 0,3476 kr | 3676 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,5858 kr - 0,5858 kr | 26800 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 189 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,5414 kr - 0,5414 kr | 36291 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 3,7428 kr - 7,4708 kr | 4700 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 4,4529 kr - 4,4529 kr | 5600 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,117 kr - 0,117 kr | 22896 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,6938 kr - 0,6938 kr | 44800 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,6967 kr - 0,6967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 4,4825 kr - 4,4825 kr | 300 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,117 kr - 0,117 kr | 44189 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | 29457 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,117 kr - 0,117 kr | 77277 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | 46 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Röd
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta