Meny Sök

Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon Grön

Artikelnummer:

460177-G

254688 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,1103 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

11,03 kr

100 x 0,1103 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 100.0 mm
Total bredd 2.5 mm
Maximal diameter, kabelbunt 25.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Produkten 460177-G ersätter:

Standardkabelband - låsande, nylon - Grön ; 98.0 mm | 3.858 in
Artikelnummer: RG-203-GN

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss