Meny Sök

Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Artikelnummer:

460197

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 0,6823 kr
1000 + 0,6268 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

68,23 kr

100 x 0,6823 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 250.0 mm
Total bredd 4.8 mm
Maximal diameter, kabelbunt 74.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss