Meny Sök

Buntband 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Artikelnummer:

461174

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,7673 kr
1000 + 5,307 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

576,73 kr

100 x 5,7673 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 610.0 mm
Total bredd 9.0 mm
Maximal diameter, kabelbunt 185.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss